Опубликуйте свои продукты
Bookcase CLEO 2000x1000x310mm
AJ Products

Bookcase CLEO 2000x1000x310mm

3.9 из 5 звезд3.9(14 отзывы)
  • Affordable
  • Suitable for many different settings
  • Simple classic design

    Classic bookcase. Perfect for offices, archives and storage areas
Cпецификация
    • Height: 2000 mm
    • Width: 1000 mm
    • Depth: 310 mm
    • Width, internal: 965 mm
    • Depth, internal: 305 mm
    • Shelf interval: 32 mm
    • Material: Laminate
    • Number of shelf: 4
    • Weight: 42 kg
    • Assembly: Delivered unassembled
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBookcase-CLEO-2000x1000x310mm
  • Тип продукцииOffice and conference
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2000
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)310
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)42
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units

Доступно в регионах:

Европа