Опубликуйте свои продукты
Bookcase THEO 1000x580x1250mm
AJ Products

Bookcase THEO 1000x580x1250mm

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Max. load 50 kg/shelf
  • 2 adjustable shelves

Bookcase with a hard-wearing surface. Two of the shelves are movable.

Cпецификация
  • Height:1250 mm

    Width:1000 mm

    Depth:580 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:3

    Weight:36 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBookcase-THEO-1000x580x1250mm
  • Тип продукцииSchool & Education
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1250
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)580
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)35
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units