Опубликуйте свои продукты
Ceiling light FOLD
AJ Products
Архив

Ceiling light FOLD

  • Modern design
  • Made of metal
  • Cast fittings

    A unique, high-quality pendant lamp with a modern design.Pendant lamp FOLD is a unique light fitting in a modern style. Punched details and cast fittings make it a stylish interior detail that looks great over a breakout area or even over a conference table.

    The high quality ceiling light is made of metal that allows the light to cast a comfortable and pleasant glow.

    The lamp is designed for fitting on a ceiling hook and has a cable length of 2 m.
    According to a new EU standard, ceiling luminaires/ceiling lamps are now sold without plug connections.
    Plug can be purchased separately.
Cпецификация
    • Height:368 mm
    • Width:333 mm
    • Max. wattage:40 W
    • Cord length:2000 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Metal
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Ip class:IP20
    • Weight:3.5 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCeiling-light-FOLD
  • Тип продукцииOffice and conference
  • Группа продукцииLightning
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)368
  • Ширина (мм)333
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Масса нетто (кг)3.5
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG000028
  • Название ETIMLamps
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps

Похожие продукты

4.4 из 5 звезд 4.4 (116)
4.4 из 5 звезд 4.4 (77)
4.6 из 5 звезд 4.6 (10)