Опубликуйте свои продукты
Ceiling light GATSBY
AJ Products

Ceiling light GATSBY

4.4 из 5 звезд4.4(7 отзывы)
  • Mouth-blown glass
  • Textile cord
  • Brass details

    Pendant light with mouth-blown glass shade. This ceiling light has a textile cord and is suitable for a ceiling hook.A modern pendant lamp with a simple design that adds a stylish touch to any setting. The ceiling light is ideal for offices, canteens and reception areas. You can put several light fixtures close together to create an eye-catching lighting solution.

    The shade of the ceiling lamp is made of beautiful mouth-blown glass and is available in several colours. The black textile cord is a stylish detail.

    To comply with a new EU standard, ceiling lights/fittings are now sold without plugs. (Plugs can be purchased separately).
Cпецификация
    • Height:290 mm
    • Diameter:320 mm
    • Max. wattage:60 W
    • Cord length:1500 mm
    • Colour:Smoke
    • Material:Glass
    • Suspension colour:Brass
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Weight:3.3 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCeiling-light-GATSBY
  • Тип продукцииOffice and conference
  • Группа продукцииLightning
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)290
  • Ширина (мм)320
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Масса нетто (кг)3.3
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG000028
  • Название ETIMLamps
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps

Доступно в регионах:

Европа