Опубликуйте свои продукты
Chicago
AJ Products
Архив

Chicago

  • Soft and comfortable
  • Stackable
  • Carrying handle on the back

Stylish, stackable banquet chair with a wide seat. Ideal for events and dinners of any type. The seat and backrest have thick, firm padding to provide good comfort. Available in synthetic leather or fabric.

Cпецификация
  • Seat height:460 mm

    Seat depth:400 mm

    Seat width:445 mm

    Total height:930 mm

    Seat material:Synthetic leather

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:150 kg

    Weight:6,28 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаChicago-Stacking-Chair
  • Тип продукцииLunch and conference
  • Группа продукцииChairs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)930
  • Ширина (мм)445
  • Глубина (мм)400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалКожа
  • Масса нетто (кг)6.28
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches