Опубликуйте свои продукты
Children's chair Dante 260mm
AJ Products

Children's chair Dante 260mm

2.0 из 5 звезд2.0(5 отзывы)
  • Stackable
  • Round edges and corners
  • Moulded wooden frame

Stackable children’s chair with a simple stylish design. The chair has a moulded wooden frame with rounded corners and edges. The seat has a waterfall front edge for added comfort.

Cпецификация
  • Seat height:260 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Colour:Birch

    Seat material:Veneer

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Armrests:No

    Weight:2,8 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаChildrens-chair-Dante-260mm
  • Тип продукцииSchool & Education
  • Группа продукцииSeating
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)260
  • Ширина (мм)305
  • Глубина (мм)280
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)2.8
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches

Доступно в регионах:

Европа