Опубликуйте свои продукты
Children's chair Dante 370mm armrest
Children's chair Dante 370mm armrest
    AJ Products

    Children's chair Dante 370mm armrest

    • Stackable
    • Supportive armrests
    • Rounded edges and corners

    Stackable children’s chair with armrests. The chair has a simple stylish design and a moulded wooden frame with rounded edges and corners. The seat has a waterfall front edge for added comfort.

    Cпецификация
    • Seat height:370 mm

      Seat depth:280 mm

      Seat width:305 mm

      Colour:Birch

      Seat material:Veneer

      Stand colour:Birch

      Stand material:Wood

      Armrests:No

      Weight:3,1kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаChildrens-chair-Dante-370mm-armrest
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииSeating
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)370
    • Ширина (мм)280
    • Глубина (мм)305
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Масса нетто (кг)3.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (20)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (57)