Опубликуйте свои продукты
Children's chair Dante 500mm
AJ Products

Children's chair Dante 500mm

  • Stackable
  • Adjustable footrest
  • Seat with rounded front

Stackable tall children's chair with a high seat height. Fitted with an adjustable footrest.

Cпецификация
  • Seat height:500 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Height:740 mm

    Width:440 mm

    Depth:490 mm

    Colour:Birch

    Material:Laminate

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Stackable:Yes

    Weight:3,9 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаChildrens-chair-Dante-500mm
  • Тип продукцииSchool & Education
  • Группа продукцииSeating
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)740
  • Ширина (мм)280
  • Глубина (мм)305
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)3.9
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
1.7 из 5 звезд 1.7 (19)
4.5 из 5 звезд 4.5 (56)