Опубликуйте свои продукты
Children's chair Dante 500mm bracket
Children's chair Dante 500mm bracket
    AJ Products

    Children's chair Dante 500mm bracket

    • Seat with rounded front edge
    • Adjustable footrest
    • Safety bar with armrests

    High chair with safety bar, armrests and adjustable footrest. The front edge of the seat is slightly rounded to make it more comfortable to sit on.

    Cпецификация
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:280 mm

      Seat width:305 mm

      Height:740 mm

      Width:440 mm

      Depth:490 mm

      Colour:Birch

      Material:Laminate

      Stand colour:Birch

      Stand material:Wood

      Stackable:Yes

      Equipment:With safety restraint

      Weight:3,9 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаChildrens-chair-Dante-500mm-bracket
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииSeating
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)740
    • Ширина (мм)280
    • Глубина (мм)305
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Масса нетто (кг)3.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (20)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (57)