Опубликуйте свои продукты
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
    AJ Products

    Classroom chair SCIENTIA 460mm

    • High pressure laminate
    • Available in several colours
    • Classic design

      Simple yet hardwearing school chair. Backrest with a handle and seat with rounded front
    Cпецификация
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:360 mm
      • Seat width:360 mm
      • Width:485 mm
      • Depth:465 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Stackable:Yes
      • Weight:4.1 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаClassroom-chair-SCIENTIA-460mm
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииSeating
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)485
    • Глубина (мм)465
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)4.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (19)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (57)