Опубликуйте свои продукты
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
    AJ Products

    Classroom chair SCIENTIA 650mm

    • With footrest
    • High pressure laminate
    • Available in several colors

      Simple and durable student chair that can withstand harsh school environment. Equipped with footrest.
    Cпецификация
      • Seat height:650 mm
      • Seat depth:360 mm
      • Seat width:360 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:5.9 kg
      • Assembly:Assembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаClassroom-chair-SCIENTIA-650mm
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииSeating
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)360
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)5.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (19)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (56)