Опубликуйте свои продукты
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys add-on unit 1790x600x310mm
    AJ Products

    Cloakroom JEPPE with 2 chubbys add-on unit 1790x600x310mm

    • Shoe rack with drip tray
    • Coat rack with two compartments
    • Many possible combinations

      Combined coat and shoe rack. Two wall-mounted uprights, a shoe rack with a drip tray and a coat rack with storage compartments and four anchor hooks are included. Can be combined with an add-on section and several types of accessories
    Cпецификация
      • Height:1790 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Laminate
      • Section:Add-om
      • Number of compartments:2
      • Weight:17.6kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCloakroom-JEPPE-with-chubbys-add-on-unit-1790x600x300mm
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииCloakroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1790
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)310
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалДерево
    • Масса нетто (кг)16.48
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015SL_90_20_14
    • Описание Uniclass 2015Cloakrooms