Опубликуйте свои продукты
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm
    AJ Products

    Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm

    • Shoe rack with a drip tray
    • Adjustable shelves
    • Easy to adapt to your needs

      Combined hat and shoe rack. Two wall-mounted uprights, a hat rack with three hooks and a shoe rack with a drip tray are included. Can be combined with an add-on section and several types of accessories
    Cпецификация
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Material:Sheet steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of shelf:2
      • Section:Basic
      • Number of hooks:4
      • Weight:16.48 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCloakroom-JEPPE-with-hat-shelf-1790x900x300mm
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииCloakroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1790
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)310
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалДерево
    • Масса нетто (кг)16.48
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Описание Uniclass 2015Cloakroom units