Опубликуйте свои продукты
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x600x310mm
    AJ Products

    Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x600x310mm

    • Shoe rack with a drip tray
    • Adjustable shelves
    • Easy to adapt to your needs

      Add-on section for the Jeppe combined hat and shoe rack. One wall-mounted upright, a hat rack with three hooks and a shoe rack with a drip tray are included. A basic unit is required to expand with the add-on unit.
    Cпецификация
      • Height:1790 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:310 mm
      • Material:Sheet steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of shelf:2
      • Section:Add-on
      • Number of hooks:4
      • Weight:16.48 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCloakroom-JEPPE-with-hat-shelf-add-on-unit-1790x600x300mm
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииCloakroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1790
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)310
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалДерево
    • Масса нетто (кг)16.48
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Описание Uniclass 2015Cloakroom units