Опубликуйте свои продукты
Cloakroom unit EBBA floorstanding 3 section
Cloakroom unit EBBA floorstanding 3 section
    AJ Products

    Cloakroom unit EBBA floorstanding 3 section

    • Supplement with compartment doors
    • Integrated bench seat
    • Free standing

    Free-standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for preschool cloakrooms, for example

    Cпецификация
    • Height:1675 mm

      Width:822 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:32 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCloakroom-unit-EBBA-floorstanding-3-section
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииCloakroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1675
    • Ширина (мм)822
    • Глубина (мм)450
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)32
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Номер OmniClass23-21 15 21
    • Наименование OmniClassCloakroom Units