Опубликуйте свои продукты
Cloakroom unit EBBA wall mounted 4 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 4 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 4 section
    AJ Products

    Cloakroom unit EBBA wall mounted 4 section

    • Integrated bench seat
    • Hooks included
    • Wall-mounted

    Wall mounted cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for school cloakrooms and corridors

    Cпецификация
    • Height:1430 mm

      Width:1090 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:4

      Weight:40 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCloakroom-unit-EBBA-wall-mounted-4-section
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииCloakroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1430
    • Ширина (мм)1090
    • Глубина (мм)450
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)40
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Номер OmniClass23-21 15 21
    • Наименование OmniClassCloakroom Units