Опубликуйте свои продукты
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
    AJ Products

    Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors

    For divided storage Can be wall mounted Sloping top Clothes lockers designed to allow separate storage of clean and dirty or wet and dry workwear. Fitted with a hat shelf, clothes rail with two anchor hooks and a towel hook on the inside of the door. The lockers are perforated for ventilation
    Cпецификация
    • Frame colour: Light grey Frame colour code: RAL 7035 Door colour: Blue/Light grey/Black Door colour code: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаClothing-Locker-Classic-Combo-600-1-Sections-2-Doors
    • Тип продукцииClothing Locker
    • Группа продукцииLockers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-14
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)550
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительСловакия
    • Масса нетто (кг)46
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Описание Uniclass 2015Lockers
    • Код CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Номер OmniClass23-21 15 15
    • Наименование OmniClassClothing Lockers
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings