Опубликуйте свои продукты
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors
    AJ Products

    Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors

    Award-winning design Asymmetric door Great ventilation Clothes locker with an award-winning design. The lockers have ventilation holes in the bottom, top and door, a gently sloping top and sturdy furniture hinges. Fitted with a shared leg frame as well as a hat shelf, clothes rail, 3 anchor hooks and a small storage compartment in each locker
    Cпецификация
    • Frame colour: Dark grey Frame colour code: NCS S7502-B Door colour: Light grey/Red Door colour code: RAL 9022/RAL 3020 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаClothing-Locker-Create-Energy-800-2-Sections-2-Doors
    • Тип продукцииClothing Locker
    • Группа продукцииLockers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1985
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительСловакия
    • Масса нетто (кг)62
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Описание Uniclass 2015Lockers
    • Код CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Номер OmniClass23-21 15 15
    • Наименование OmniClassClothing Lockers
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа