Опубликуйте свои продукты
Clothing Locker Create Sign 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Create Sign 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Create Sign 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Create Sign 900mm 3 Sections 3 Doors
    AJ Products

    Clothing Locker Create Sign 900mm 3 Sections 3 Doors

    Award-winning design Smooth, stylish door Great ventilation Clothes locker with stylishly recessed handles and an award-winning design. The lockers have ventilation holes in the top and bottom, a gently sloping top and sturdy furniture hinges. Fitted with a shared leg frame as well as a hat shelf, clothes rail, 3 anchor hooks and a small storage compartment in each locker
    Cпецификация
    • Frame colour: Dark grey Frame colour code: NCS S7502-B Door colour: Dark grey Door colour code: NCS S7502-B Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаClothing-Locker-Create-Sign-900-3-Sections-3-Doors
    • Тип продукцииClothing Locker
    • Группа продукцииLockers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1985
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительСловакия
    • Масса нетто (кг)83
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Описание Uniclass 2015Lockers
    • Код CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Номер OmniClass23-21 15 15
    • Наименование OmniClassClothing Lockers
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings