Опубликуйте свои продукты
Coffe table HOLLY 1200x700x500mm
AJ Products

Coffe table HOLLY 1200x700x500mm

3.8 из 5 звезд3.8(12 отзывы)
  • Solid wood
  • Practical lower shelf
  • Several different models

    Coffee table with practical lower shelf.
Cпецификация
    • Length: 1200 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 700 mm
    • Table surface: Oval
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 18 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCoffe-Table-HOLLY-1200x700x500mm
  • Тип продукцииLounge and hallway
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)500
  • Ширина (мм)700
  • Глубина (мм)1200
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)18
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Описание Uniclass 2015Coffee tables

Доступно в регионах:

Европа