Опубликуйте свои продукты
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 8 Doors
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 8 Doors
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 8 Doors
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 8 Doors
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 8 Doors
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 8 Doors
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 8 Doors
    AJ Products

    Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 8 Doors

    Well equipped Convex, metallic-lacquered doors Ventilation holes in the top and bottom. Each compartment has a clothes rail with two anchor hooks, a door stop and a door tray
    Cпецификация
    • Frame colour: Anthracite Frame colour code: RAL 7016 Door colour: Red metallic/Grey Metalic/Blue Metalic Door colour code: RAL 8029/RAL 9022/ RAL 5025 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCompartment-Locker-Curve-1200-4-Sections-8-Doors
    • Тип продукцииClothing Locker
    • Группа продукцииLockers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-30
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)550
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительСловакия
    • Масса нетто (кг)92
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Описание Uniclass 2015Lockers
    • Код CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Номер OmniClass23-21 15 15
    • Наименование OmniClassClothing Lockers
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа