Опубликуйте свои продукты
Conference chair OTTAWA Spider legs
Conference chair OTTAWA Spider legs
    AJ Products

    Conference chair OTTAWA Spider legs

    • Moulded seat and back
    • Perfect for carpeted rooms
    • Simple and elegant

      Elegant conference chair with glide feet. Perfect for carpeted rooms. It features a one-piece moulded seat and backrest with thick padding and durable upholstery. The sleek design makes the chair a stylish addition to any conference room.
    Cпецификация
      • Seat height: 465 mm
      • Seat depth: 380 mm
      • Seat width: 410 mm
      • Colour: Silver grey
      • Durability: 90000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Stand colour: Grey
      • Stand material: Steel
      • Armrests: No
      • Legs: Spider base
      • Stackable: No
      • Load capacity: 100 kg
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 16139:2013
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаConference-chair-OTTAWA-Spider-legs
    • Тип продукцииLunch and conference
    • Группа продукцииChairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)910
    • Ширина (мм)440
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Seating
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (19)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (56)