Опубликуйте свои продукты
Conference chair OTTAWA with armrests
Conference chair OTTAWA with armrests
    AJ Products

    Conference chair OTTAWA with armrests

    • Stackable
    • Can be hung from a table
    • Durable fabric

      Stackable conference chair in a modern design with armrests that can be used to hang the chair from a table. It features a one-piece moulded seat and backrest with thick padding and durable upholstery. The fully-welded frame makes the chair stable and gives a stylish finish.
    Cпецификация
      • Seat height: 460 mm
      • Seat depth: 380 mm
      • Seat width: 410 mm
      • Colour: Black
      • Durability: 90000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Stand colour: Chrome
      • Stand material: Steel
      • Armrests: Yes
      • Legs: Leg frame
      • Stackable: Yes
      • Load capacity: 100 kg
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 16139:2013
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаConference-chair-OTTAWA-with-armrests
    • Тип продукцииLunch and conference
    • Группа продукцииChairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)910
    • Ширина (мм)440
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Seating

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (20)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (57)