Опубликуйте свои продукты
Conference chair OTTAWA with wheel base and armrest
Conference chair OTTAWA with wheel base and armrest
    AJ Products

    Conference chair OTTAWA with wheel base and armrest

    • Moulded seat and back
    • Contemporary 5 star base
    • Simple and elegant

      Elegant conference chair with a smart and modern 5-star base with five wheels. It features a one-piece moulded seat and backrest with thick padding and durable upholstery. Fitted with slim armrests. The sleek design makes the chair a stylish addition to any conference room.
    Cпецификация
      • Seat height:465 mm
      • Seat depth:380 mm
      • Seat width:410 mm
      • Colour:Grey
      • Durability:90000 Md
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Armrests:Yes
      • Legs:Spider base with wheels
      • Stackable:No
      • Weight:6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаConference-chair-OTTAWA-with-wheel-base-and-armrest
    • Тип продукцииLunch and conference
    • Группа продукцииChairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)910
    • Ширина (мм)440
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Seating

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (57)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (20)