Опубликуйте свои продукты
Conference chair WHISTLER No armrests
AJ Products
Архив

Conference chair WHISTLER No armrests

  • Stackable
  • Upholstered seat
  • Trendy design

    Modern chair in a trendy design that works in many different settings. The seat and backrest are made in one piece; the seat features soft padding covered in fabric and is slightly rounded at the front for extra comfort. The chair is stackable, which facilitates storage.
Cпецификация
    • Seat height:440 mm
    • Seat depth:430 mm
    • Seat width:410 mm
    • Colour:White/grey
    • Seat material:Fabric
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Armrests:No
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:6.8 kg
    • Assembly:Assembled
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаConference-chair-WHISTLER-No-armrests
  • Тип продукцииLunch and conference
  • Группа продукцииChairs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-10-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)910
  • Ширина (мм)440
  • Глубина (мм)420
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)6.8
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Код CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Seating

Похожие продукты

4.0 из 5 звезд 4.0 (57)
4.4 из 5 звезд 4.4 (68)
4.4 из 5 звезд 4.4 (116)
4.2 из 5 звезд 4.2 (89)
4.6 из 5 звезд 4.6 (9)