Опубликуйте свои продукты
Conference chair WHISTLER With armrests, dark grey
AJ Products
Архив

Conference chair WHISTLER With armrests, dark grey

  • Stackable
  • Fabric upholstery
  • Trendy design

    Modern chair with armrests in a trendy design that works in many different settings. The seat and backrest are made in one piece with soft padding covered in fabric and are slightly rounded at the front for extra comfort. The chair is stackable, which facilitates storage.
Cпецификация
    • Seat height:440 mm
    • Seat depth:430 mm
    • Seat width:410 mm
    • Colour:Dark grey
    • Seat material:Fabric
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Armrests:Yes
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:7.3 kg
    • Assembly:Assembled
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаConference-chair-WHISTLER-With-armrests-dark-grey
  • Тип продукцииLunch and conference
  • Группа продукцииChairs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-10-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)910
  • Ширина (мм)440
  • Глубина (мм)420
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалТкань
  • Масса нетто (кг)6.8
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Код CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Seating