Опубликуйте свои продукты
Conference table AUDREY 2400x1200mm
AJ Products

Conference table AUDREY 2400x1200mm

3.7 из 5 звезд3.7(6 отзывы)
  • Sound-damping linoleum table top
  • Bevelled edges
  • Rounded corners

Conference table that can be purchased in several different lengths. Choose a table that suits the size of the room for a smart conference room that is both comfortable and functional. The table has a sound-damping linoleum top and a T-frame.

Cпецификация
  • Length:2400mm

    Height:720mm

    Width:1200mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:74.9kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаConference-table-AUDREY-2400x1200mm
  • Тип продукцииLunch and conference
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)2400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)74.9
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables

Доступно в регионах:

Европа