Опубликуйте свои продукты
Creek
Creek
Creek
Creek
    AJ Products

    Creek

    3.7 из 5 звезд3.7(7 отзывы)
    • Stackable
    • Modern design
    • Integrated armrests

    UV-resistant, stackable chair with a stylish design. Creek is a modern, moulded chair that is ideal for canteens and break rooms. The chair is stackable and has a comfortable, contoured backrest and integrated armrests, which provide support for your arms and shoulders.

    Cпецификация
    • Seat height:470 mm

      Width:550 mm

      Depth:510 mm

      Total height:770 mm

      Colour:Anthracite

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCreek-Chair
    • Тип продукцииLunch and conference
    • Группа продукцииChairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)710
    • Ширина (мм)550
    • Глубина (мм)510
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Масса нетто (кг)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (19)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (56)