Опубликуйте свои продукты
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
    AJ Products
    Архив

    Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs

    • Durable laminate
    • Straight top
    • Can be fitted with wheels

    Classic desk with straight desktop and traditional 4-leg design. The desk is part of our Modulus range so can be complemented with matching storage, brass feet or castor wheels for easy movement.

    Cпецификация
    • Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:4-leg frame

      Table surface colour:Multiple colours

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Multiple materials

      Stand material:Steel

      Weight:23,6 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDesk-MODULUS-1200x800-Fixed-legs-4-legs
    • Тип продукцииDesk
    • Группа продукцииModulus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)740
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)1200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительСловакия
    • Масса нетто (кг)23.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops

    Похожие продукты

    4.6 из 5 звезд 4.6 (9)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (116)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (33)