Опубликуйте свои продукты
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
    AJ Products
    Архив

    Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs

    4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)
    • Stylish frame
    • Durable laminate
    • Rectangular top

    Classic desk with rectangular top and stylish O-frame that frames the desk top surface. From the Modulus range. Add matching storage.

    Cпецификация
    • Length:1600 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2

      Table surface:Rectangular

      Stand:O-frame

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Weight:38.4 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDesk-MODULUS-1600x800-Fixed-legs-O-legs
    • Тип продукцииDesk
    • Группа продукцииModulus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)740
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)1600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительСловакия
    • Масса нетто (кг)38.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops

    Похожие продукты

    4.6 из 5 звезд 4.6 (10)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (116)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (35)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)