Опубликуйте свои продукты
Desk MODULUS SMART 1400x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1400x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1400x800 adjustable legs
    AJ Products
    Архив

    Desk MODULUS SMART 1400x800 adjustable legs

    • Express assembly
    • Personal reminders
    • Personal statistics daily

    Smart and high-quality, electric height-adjustable desk that connects to your computer to remind you when you should stand up or sit down while you work. Modulus Smart is robust with a durable laminate desktop, T-stand and anti-collision mechanism.

    Cпецификация
    • Length:1400 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:52 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDesk-MODULUS-SMART-1400x800-Adjustable-legs
    • Тип продукцииDesk
    • Группа продукцииDesk - Modulus Smart
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)640
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)1400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительСловакия
    • Масса нетто (кг)52
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops