Опубликуйте свои продукты
Drawer unit THEO 5 drawers
AJ Products

Drawer unit THEO 5 drawers

3.3 из 5 звезд3.3(7 отзывы)
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • With 5 drawers
  • Practical storage

Drawer unit with several drawers. The top drawer is lockable

Cпецификация
  • Height:900 mm

    Width:500 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of drawers:5

    Weight:30 kg

    Approvals:Möbelfakta

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDrawer-unit-THEO-drawers-drawers
  • Тип продукцииSchool & Education
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)900
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)470
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)30
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units