Опубликуйте свои продукты
Floor screen AURA with magazine display
Floor screen AURA with magazine display
    AJ Products
    Архив

    Floor screen AURA with magazine display

    • White stained ash
    • Four display pouches on one side
    • Create new spaces

    Flexible floor screens with four ledges with retaining elastic that can be used as display pouches for magazines and brochures.

    Cпецификация
    • Height:1700mm

      Width:700mm

      Thickness:65mm

      Frame material:Ash

      Cover material:Felt

      Weight:20.5kg

      Warranty:7 years

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFloor-screen-AURA-with-magazine-display
    • Тип продукцииDesk
    • Группа продукцииAcoustics
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1700
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)65
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЗола
    • Вспомогательный материалВойлок
    • Масса нетто (кг)20.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Описание Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 23.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Screens
    • Номер OmniClass23-19 25 13 15
    • Наименование OmniClassScreens

    Похожие продукты

    4.0 из 5 звезд 4.0 (137)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (33)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
    3.2 из 5 звезд 3.2 (41)