Опубликуйте свои продукты
Floor screen AURA with pockets
AJ Products
Архив

Floor screen AURA with pockets

  • White stained ash
  • Magazine display
  • Decorative and practical

Flexible screen wall with four narrow pockets that can be used for magazine and brochure display, artificial plants (N.B. not living plants) and other decoration.

Cпецификация
  • Height:1700mm

    Width:700mm

    Thickness:65mm

    Frame material:Ash

    Cover material:Felt

    Weight:20.5kg

    Warranty:7 years

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFloor-screen-AURA-with-pockets
  • Тип продукцииDesk
  • Группа продукцииAcoustics
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1700
  • Ширина (мм)700
  • Глубина (мм)65
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЗола
  • Вспомогательный материалВойлок
  • Масса нетто (кг)20.5
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Акустика
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Ac_15_55_04
  • Описание Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying
  • Код CSI MasterFormat 201410 22 23.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Screens
  • Номер OmniClass23-19 25 13 15
  • Наименование OmniClassScreens