Опубликуйте свои продукты
Floor screen ZIP 1000x1400mm
Floor screen ZIP 1000x1400mm
Floor screen ZIP 1000x1400mm
Floor screen ZIP 1000x1400mm
Floor screen ZIP 1000x1400mm
    AJ Products
    Архив

    Floor screen ZIP 1000x1400mm

    • Available in different designs
    • A-rated for sound absorption
    • Exclusive woollen upholstery

    Screen walls with woollen upholstery and a decorative zipper. Filled with 100% PET and A-rated for sound absorption by SP Technical Research Institute of Sweden. Feet sold separately.

    Cпецификация
    • Height:1400mm

      Width:800mm

      Thickness:40mm

      Composition:80% Polyester / 20% Viscose

      Cover material:Fabric

      Padding material:PET

      Weight:8kg

      Testing:ISO 354, EN 1023-2, EN 1023-3

      Warranty:7 years

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFloor-screen-ZIP-1000x1400mm
    • Тип продукцииDesk
    • Группа продукцииAcoustics
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1400
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)40
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалТкань
    • Масса нетто (кг)8
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Описание Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying

    Похожие продукты

    4.4 из 5 звезд 4.4 (77)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (86)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (69)