Опубликуйте свои продукты
Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm
Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm
    AJ Products

    Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm

    • Double-sided
    • With hat racks
    • Shoe racks with drip tray

      A floor-standing doubled-sided basic unit for the Trad cloakroom unit. Supplied complete with two T-frames, hat racks and shoe racks with a drip tray
    Cпецификация
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:4
      • Section:Basic
      • Number of compartments:4
      • Weight:15 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFloor-standing-cloakroom-unit-basic-unit-600x2000mm
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1800
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Масса нетто (кг)15
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units