Опубликуйте свои продукты
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm
    AJ Products

    Gander Bar chair 630mm

    3.1 из 5 звезд3.1(10 отзывы)
    • Trendy monochrome chair
    • Available in several options
    • Own design

    A comfortable bar chair with an innovative design. With its timeless, Scandinavian and monochrome design, the chair will suit cafés, breakrooms and meeting rooms. It is an adaptable chair that is easy to match with other furniture. The chair is stackable.

    Cпецификация
    • Seat height:630 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:380 mm

      Composition:100% Polyester

      Durability:75000 Md

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Legs:Skid base

      Stackable:Yes

      Weight:6,8 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGander-Bar-Chair-630
    • Тип продукцииLunch and conference
    • Группа продукцииChairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)630
    • Ширина (мм)380
    • Глубина (мм)390
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)6.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (20)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (57)