Опубликуйте свои продукты
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm
    AJ Products

    Gander Bar chair 790mm

    3.6 из 5 звезд3.6(7 отзывы)
    • Trendy monochrome chair
    • Available in several options
    • Own design

    A comfortable bar chair with an innovative design. With its timeless, Scandinavian and monochrome design, the chair will suit cafés, breakrooms and meeting rooms. It is an adaptable chair that is easy to match with other furniture. The chair is stackable.

      Cпецификация
      • Seat height:790 mm

        Seat depth:390 mm

        Seat width:380 mm

        Composition:100% Polyester

        Durability:75000 Md

        Seat material:Fabric

        Stand material:Steel

        Legs:Skid base

        Stackable:Yes

        Weight:7,5 kg

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаGander-Bar-Chair-790
      • Тип продукцииLunch and conference
      • Группа продукцииChairs
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2021-08-09
      • Номер версии1
      • Высота (мм)790
      • Ширина (мм)380
      • Глубина (мм)390
      Ссылки
      Связанные
      • Основной материалДерево
      • Вспомогательный материалСталь
      • Масса нетто (кг)7.5
      Классификация
      • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
      • Классификация IFCМебель
      • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
      • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches

      Доступно в регионах:

      Европа
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
      4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
      2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
      1.7 из 5 звезд 1.7 (20)
      4.5 из 5 звезд 4.5 (57)