Опубликуйте свои продукты
Langford Straight legs
Langford Straight legs
Langford Straight legs
Langford Straight legs
    AJ Products

    Langford Straight legs

    • Elegant and robust
    • Suitable for various environments
    • Neat design

    Elegant and modern chair with a robust construction that is perfect for a meeting room or break room. The chair is stackable and has a padded seat for added comfort, which makes it comfortable for longer periods of sitting!

    Cпецификация
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:440 mm

      Seat width:510 mm

      Material:90% Polypropylene/10% glass fibre

      Durability:50000 Md

      Stand material:Tubular steel

      Legs:Straight legs

      Stackable:Yes

      Weight:7,3 kg

      Assembly:Delivered unassembled

      Approvals:EN 16139:2013, EN 1022:2018

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLangford-Chair
    • Тип продукцииLunch and conference
    • Группа продукцииChairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)510
    • Глубина (мм)440
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалТкань
    • Масса нетто (кг)7.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (19)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (56)