Опубликуйте свои продукты
Langford Wheel base
Langford Wheel base
Langford Wheel base
Langford Wheel base
    AJ Products

    Langford Wheel base

    • Elegant and robust
    • Cast aluminium base
    • Armrests included

    Elegant chair with swivel wheels, cast aluminium base and minimalistic design on the armrests. The paded seat gives added comfort, which makes the chair comfortable for longer periods of sitting.

    Cпецификация
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:440 mm

      Seat width:510 mm

      Material:90% Polypropylene/10% glass fibre

      Durability:50000 Md

      Stand material:Tubular steel

      Legs:Straight legs

      Stackable:Yes

      Weight:7,3 kg

      Assembly:Delivered unassembled

      Approvals:EN 16139:2013

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLangford-Chair-Wheel-base
    • Тип продукцииLunch and conference
    • Группа продукцииChairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)510
    • Глубина (мм)440
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалТкань
    • Масса нетто (кг)13
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (20)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (57)