Опубликуйте свои продукты
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
    AJ Products

    Lounge chair ENJOY high back

    • High back
    • Heavy-duty fabric
    • In several colours

      Unique swivel lounge chair with a retro 60s vibe updated with a modern twist. A perfect chair for a lounge area or a library where good comfort is important. Choose a number of chairs in the same colour or dare to mix and match!
    Cпецификация
      • Seat height:405 mm
      • Seat depth:440 mm
      • Seat width:500 mm
      • Height:990 mm
      • Width:740 mm
      • Depth:760 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Backrest:High backrest
      • Weight:30 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLounge-Chair-ENJOY-High-back
    • Тип продукцииLounge and hallway
    • Группа продукцииSofas
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)990
    • Ширина (мм)740
    • Глубина (мм)760
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Масса нетто (кг)30
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (27)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)