Опубликуйте свои продукты
Low bookcase THEO 900x1000x580mm
AJ Products

Low bookcase THEO 900x1000x580mm

  • Melamine
  • Movable shelves
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Open bookcase with movable shelves.

Cпецификация
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:580 mm

    Material:Melamine

    Number of shelf:2

    Weight:35 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLow-bookcase-THEO-900x1000x580mm
  • Тип продукцииSchool & Education
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)900
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)580
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)35
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units