Опубликуйте свои продукты
Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x470mm
AJ Products

Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x470mm

  • Hard-wearing laminate
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Self-closing hinges

Smaller version of our storage cabinet with concealed storage in the form of double doors with self-closing hinges, which means that the doors can never be left half open. The cabinet is made of durable, easy-clean laminate and comes with two movable shelves.

Cпецификация
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Weight:30 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLow-wooden-storage-cabinet-THEO-900x1000x470mm
  • Тип продукцииSchool & Education
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)900
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)470
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)30
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units