Опубликуйте свои продукты
Mesh conference chair TORONTO
AJ Products
Архив

Mesh conference chair TORONTO

  • Stylish mesh back
  • Stackable
  • Armrests for good support

    Conference chair with a mesh back for ventilation and padded seat cushion. The chair has armrests and a slightly contoured seat for a comfortable sitting position. You simply stack the chair when you want to free up floor space or when cleaning.
Cпецификация
    • Seat height:475 mm
    • Seat depth:465 mm
    • Seat width:460 mm
    • Height:840 mm
    • Width:545 mm
    • Depth:530 mm
    • Colour:Black
    • Stand colour:Chrome
    • Seat material:Fabric
    • Backrest material:Mesh
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:6.5 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMesh-conference-chair-TORONTO
  • Тип продукцииLunch and conference
  • Группа продукцииChairs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-10-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)840
  • Ширина (мм)545
  • Глубина (мм)530
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Масса нетто (кг)6.5
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Код CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Seating