Опубликуйте свои продукты
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
    AJ Products

    Milla

    • Stackable
    • Contemporary and stylish
    • Wooden seat shell

    Stylish chair with a figure-shaped, moulded seat shell. The modern design brings a fresh touch to your workplace or premises. The chair has a slimline but sturdy tubular frame with a chrome finish and is stackable.

    Cпецификация
    • Seat height:445 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:420 mm

      Seat material:Wood

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:100 kg

      Weight:5,5 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMilla-Stackable-Chair
    • Тип продукцииLunch and conference
    • Группа продукцииChairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)445
    • Ширина (мм)420
    • Глубина (мм)390
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалДерево
    • Масса нетто (кг)5.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (20)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (57)