Опубликуйте свои продукты
Modular sofa VARIETY 1 seater
Modular sofa VARIETY 1 seater
Modular sofa VARIETY 1 seater
Modular sofa VARIETY 1 seater
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY 1 seater

    • Stylish and Scandinavian design
    • Extendable for optimal use
    • Legs that make cleaning easier


      Modern and versatile sofa in AJ products' proprietary design. Combine it with other units of the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The sofa is designed with a space between the seat and the backrest, which makes it a practical choice from a cleaning perspective. The VARIETY series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN16139.

    Cпецификация
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:485 mm
      • Seat width:600 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:700 mm
      • Total height:825 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:1
      • Weight:30 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаModular-sofa-VARIETY-1-seater
    • Тип продукцииLounge and hallway
    • Группа продукцииVariety
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)840
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)700
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Масса нетто (кг)30
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (27)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (137)