Опубликуйте свои продукты
Modular sofa VARIETY 3 seated sofa
Modular sofa VARIETY 3 seated sofa
Modular sofa VARIETY 3 seated sofa
Modular sofa VARIETY 3 seated sofa
Modular sofa VARIETY 3 seated sofa
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY 3 seated sofa

    2.8 из 5 звезд2.8(9 отзывы)
    • Stylish, Scandinavian design
    • Durable material
    • Legs that facilitate cleaning access

    Modern and versatile sofa in AJ Products' proprietary design. You can combine it with other units in the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The sofa is designed with a space between the seat and backrest that facilitates cleaning access. The VARIETY series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.

    Cпецификация
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:485 mm
      • Seat width:1800 mm
      • Width:2000 mm
      • Depth:700 mm
      • Total height:825 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:65000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:75 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаModular-sofa-VARIETY-3-seated
    • Тип продукцииLounge and hallway
    • Группа продукцииVariety
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)840
    • Ширина (мм)2000
    • Глубина (мм)700
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Масса нетто (кг)75
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (21)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (30)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (70)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (39)