Опубликуйте свои продукты
Modular sofa VARIETY 45 degree concave
Modular sofa VARIETY 45 degree concave
Modular sofa VARIETY 45 degree concave
Modular sofa VARIETY 45 degree concave
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY 45 degree concave

    • Stylish and Scandinavian design
    • Build-upable for optimal use
    • Legs that make cleaning easier


      Modern and flexible sofa in AJ Produkter's own design. Perfect to combine with other units in the VARIETY series for a completely unique furniture. The sofa has a practical distance between the seat and the backrest that facilitates cleaning. The VARIETY series is suitable for both lounge and office as well as public environment as it is tested according to EN 16139.
    Cпецификация
    • Height: 840mm
      Width: 1200
      Depth: 700mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 30kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаModular-sofa-VARIETY-45-degree-concave
    • Тип продукцииLounge and hallway
    • Группа продукцииVariety
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)840
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)700
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Масса нетто (кг)30
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (21)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (30)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (70)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (39)