Опубликуйте свои продукты
Modular sofa VARIETY double sided 2 seater
Modular sofa VARIETY double sided 2 seater
Modular sofa VARIETY double sided 2 seater
Modular sofa VARIETY double sided 2 seater
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY double sided 2 seater

    • Build-upable for optimal use
    • Durable and durable material
    • Legs that make cleaning easier


      Modern and versatile double-sided sofa in AJ Products' propriety design. Combine it with other units of the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The sofa is designed with a space between the seat and backrest that facilitates cleaning access. The VARIETY series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.
    Cпецификация
    • Height: 840mm
      Width: 600mm
      Depth: 1200mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 30kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаModular-sofa-VARIETY-double-sided-2-seater
    • Тип продукцииLounge and hallway
    • Группа продукцииVariety
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)840
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)1200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Масса нетто (кг)30
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (21)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (30)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (70)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (39)