Опубликуйте свои продукты
Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm
AJ Products

Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm

3.5 из 5 звезд3.5(19 отзывы)
  • Affordable
  • Laminate
  • Lockable doors

    Cabinet with lockable doors and slim, discreet handles. Perfect for offices, archives and storage areas
Cпецификация
    • Height: 2000 mm
    • Width: 1000 mm
    • Depth: 310 mm
    • Width, internal: 965 mm
    • Depth, internal: 305 mm
    • Material: Laminate
    • Number of shelf: 4
    • Lock type: Key lock
    • Shelf load capacity: 25 kg
    • Weight: 67.2 kg
    • Assembly: Delivered unassembled
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаOffice-cabinet-CLEO-2000x1000x310mm
  • Тип продукцииOffice and conference
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2000
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)310
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)67.2
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units

Доступно в регионах:

Европа